CAH-NU1080EM
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-nu-nj.prj},{NB=CAH-NU1080EM},{SC=CAH},{TYPE=Outer ring with double edges and inner ring without edges},{CB=E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CODE1=NU},{CODE2=1080EM},{D=400},{DD=600},{B=90},{R=5.0},{R1=5.0},{D1=450.0},{D2=470.0},{CR=1188.0},{COR=1971},{ES=841.5},{ESO=1020},{DA=420.0},{DB=420.0},{DC=446},{DDD=455},{DE=473},{DDA=580.00},{DDB=580.00},{DBB=554},{RA=4.0},{RB=4.0},{WEIGHT=87.6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 290
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
cah - Cylindrical roller bearings, inner ring without retaining edge/inner ring with single retaining edge, standard type
Bill of material
CAH-NU1080EM
CNSORDERNO
CAH-NU1080EM
CAH-NU1080EM
Serial code
CAH
type
Outer ring with double edges and inner ring without edges
code-behind
E (Internal reinforcement design) M (Copper cage)
material(bearing)
SUJ2
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 0
Bearing model
NU1080EM
NU1080EM
d
400
400
mm
D
600
600
mm
B
90
90
mm
r(min)
5.0
5.0
mm
r1(min)
5.0
5.0
mm
D1
450.0
450.0
mm
D2
470.0
470.0
mm
Basic rated load Cr (dynamic)
1188.0
1188.0
KN
Basic rated load Cor (static)
1971
1971
KN
Extreme speed grease lubrication
841.5
841.5
r/min
Extreme speed oil lubrication
1020
1020
r/min
da(min)
420.0
420.0
mm
db(min)
420.0
420.0
mm
dc
446
446
mm
dd(min)
455
455
mm
de(min)
473
473
mm
Da(max)
580.00
580.00
mm
Db(max)
580.00
580.00
mm
Db(min)
554
554
mm
ra(max)
4.0
4.0
mm
rb(max)
4.0
4.0
mm
weight
87.6
87.6
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성