CAH-NN3011K/W33P4
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cah-nn.prj},{NB=CAH-NN3011K/W33P4},{SC=CAH},{TYPE=Outer ring without retaining edge and conical hole type},{CB=Unmarked K (tapered hole, taper 1:12) W33 (bearing outer ring has lubricating oil groove and 3 lubricating oil holes)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T 307.1 P4},{BA2=P4},{CODE1=NN},{CODE2=3011K/W33},{D=55},{DD=90},{D1=81.0},{B=26},{R=1.1},{CR=69.5},{COR=96.5},{ES=6700},{ESO=8000},{DB=61.5},{D1B=62.0},{DA=83.0},{DDA=83.5},{R1=1.0},{WEIGHT=0.65},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 80
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
cah - 双列圆柱滚子轴承·外圈无挡边·圆柱孔型/圆锥孔型
明细表
CAH-NN3011K/W33P4
型号
CAH-NN3011K/W33P4
CAH-NN3011K/W33P4
系列码
CAH
类型
外圈无挡边·圆锥孔型
外圈无挡边·圆锥孔型
后置代码
未标准(圆柱孔)K(圆锥孔,锥度1:12)W33(轴承外圈有润滑油槽和3个润滑油孔)
材质(轴承)
SUJ2
轴承精度
GB/T 307.1 P4
GB/T 307.1 P4
轴承精度
P4
P4
轴承型号
NN3011K/W33
NN3011K/W33
d
55
55
mm
D
90
90
mm
D1
81.0
81.0
mm
B
26
26
mm
r(min)
1.1
1.1
mm
基本额定载荷Cr(动)
69.5
69.5
KN
基本额定载荷Cor(静)
96.5
96.5
KN
极限转速(脂润滑)
6700
6700
r/min
极限转速(油润滑)
8000
8000
r/min
db(min)
61.5
61.5
mm
d1b(min)
62.0
62.0
mm
da(min)
83.0
83.0
mm
da(max)
83.5
83.5
mm
r1(max)
1.0
1.0
mm
重量
0.65
0.65
kg
INFOTEXT
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型