CAF-6704ZZ
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cafzz_cafszz.prj},{NB=CAF-6704ZZ},{SC=CAF},{PC=ZZ(Double sided dust cover)},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6704ZZ},{D=20.0},{D1=27},{B=4.0},{DH=28.5},{B1=0.8},{R=0.20},{KRPM=8.5},{CR=1.04},{CO=0.73},{DC=20.40},{RR=0.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 92
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAFZZ-CAFSZZ - Deep groove ball bearing flange type
Bill of material
CAF-6704ZZ
CNSORDERNO
CAF-6704ZZ
CAF-6704ZZ
Serial code
CAF
CAF
Post code
ZZ(Double sided dust cover)
ZZ(Double sided dust cover)
type
Standard type
Material of Pulley
SUJ2
SUJ2
bearing
6704ZZ
6704ZZ
d
20.0
20.0
mm
D
27
27
mm
B
4.0
4.0
mm
dh
28.5
28.5
mm
b1
0.8
0.8
mm
r
0.20
0.20
min
Allowable speed krpm
8.5
8.5
Basic dynamic load rating
1.04
1.04
KN
Basic static load rating
0.73
0.73
KN
dc
20.40
20.40
min
R
0.2
0.2
max
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성