??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
CAFM-M1-K - Montagebrücke
Stückliste
8148118 CAFM-M1-K-N1-AA2
Teilenummer
Typ
LOD Level
B2
65.000 mm
B4
30.000 mm
D2
50.000 mm
D3
35.000 mm
D4
5.400 mm
H2
mm
H3
5.000 mm
H8
3.000 mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
W1
45.000 °
Gewicht
kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen