CAE-NKI25/20
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nki.prj},{NB=CAE-NKI25/20},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, without sealing inner ring},{MT=SUJ2},{BM=NKI25/20},{D=25},{D1=29},{DD=38},{L=20},{R=0.3},{N=1.0},{LS=15300},{RS=8100},{CR=27500},{COR=39000},{CUR=6900},{WEIGHT=75.8},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 71
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE-NK - Needle roller bearing with retaining edge, open type, unsealed with inner ring, standard type
Bill of material
CAE-NKI25/20
CNSORDERNO
CAE-NKI25/20
CAE-NKI25/20
Serial code
CAE
type
Standard type, open type, without sealing inner ring
material
SUJ2
Bearing model
NKI25/20
NKI25/20
d
25
25
mm
D1
29
29
mm
D
38
38
mm
L
20
20
mm
r(min)
0.3
0.3
mm
N
1.0
1.0
mm
Extreme speed (oil lubrication)
15300
15300
rpm
Reference speed (oil lubrication)
8100
8100
rpm
Basic rated load Cr (dynamic)
27500
27500
N
Basic rated load Cor (static)
39000
39000
N
Fatigue ultimate load Cur
6900
6900
N
weight
75.8
75.8
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성