CAE-NK25/16
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-nk.prj},{NB=CAE-NK25/16},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, no sealing, no inner ring},{MT=SUJ2},{BM=NK25/16},{D=25},{DD=33},{L=16},{R=0.30},{LS=17800},{RS=10700},{CR=16800},{COR=22400},{CUR=4150},{WEIGHT=32.6},{INFOTEXT=website},{PPATH=cae-nk/cae-nk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE-NK - Needle roller bearing with retaining edge, open type, unsealed and without inner ring, standard type
Bill of material
CAE-NK25/16
CNSORDERNO
CAE-NK25/16
CAE-NK25/16
Serial code
CAE
type
Standard type, open type, no sealing, no inner ring
material
SUJ2
Bearing model
NK25/16
NK25/16
d
25
25
mm
D
33
33
mm
L
16
16
mm
r(min)
0.30
0.30
mm
Extreme speed (oil lubrication)
17800
17800
rpm
Reference speed (oil lubrication)
10700
10700
rpm
Basic rated load Cr (dynamic)
16800
16800
N
Basic rated load Cor (static)
22400
22400
N
Fatigue ultimate load Cur
4150
4150
N
weight
32.6
32.6
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성