CAE-NA4904-2RS
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae-na.prj},{NB=CAE-NA4904-2RS},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, with inner sealing rings on both sides},{MT=SUJ2},{BM=NA4904-2RS},{D=20},{D1=25},{DD=37},{L1=17},{L=18},{R=0.3},{LS=7500},{CR=19500},{COR=19900},{CUR=3750},{WEIGHT=80},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE - Needle roller bearing with retaining edge, open type, with sealing and inner ring on both sides, standard type
Bill of material
CAE-NA4904-2RS
CNSORDERNO
CAE-NA4904-2RS
CAE-NA4904-2RS
Serial code
CAE
type
Standard type, open type, with inner sealing rings on both sides
material(bearing)
SUJ2
Bearing model
NA4904-2RS
NA4904-2RS
d
20
20
mm
D1
25
25
mm
D
37
37
mm
L1
17
17
mm
L
18
18
mm
r(min)
0.3
0.3
mm
Limiting Speeds
7500
7500
rpm
Basic rated load Cr (dynamic)
19500
19500
N
Basic rated load Cor (static)
19900
19900
N
Fatigue ultimate load Cur
3750
3750
N
weight
80
80
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성