CAE-HK1816
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cae_h_b.prj},{NB=CAE-HK1816},{SC=CAE},{TYPE=Standard type, open type, unsealed},{MT=SUJ2},{BM=HK1816},{D=18},{DD=24.0},{L=16},{L1=13.3},{R=0.8},{ES=1400},{RS=10400},{CR=11600},{COR=17300},{CUR=2140},{WEIGHT=18},{INFOTEXT=website},{DM=A},{PPATH=cae-h_b/cae_h_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAE-H_B - Stamped outer ring needle roller bearings, open/closed, unsealed, standard type
Bill of material
CAE-HK1816
CNSORDERNO
CAE-HK1816
CAE-HK1816
Serial code
CAE
type
Standard type, open type, unsealed
Standard type, open type, unsealed
material
SUJ2
Bearing model
HK1816
HK1816
d
18
18
mm
D
24.0
24.0
mm
L
16
16
mm
L1(min)
13.3
13.3
mm
r(min)
0.8
0.8
mm
Extreme speed (oil lubrication)
1400
1400
rpm
Reference speed (oil lubrication)
10400
10400
rpm
Basic rated load Cr (dynamic)
11600
11600
N
Basic rated load Cor (static)
17300
17300
N
Fatigue ultimate load Cur
2140
2140
N
WEIGHT
18
18
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성