카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
CS-SC04HB-DA00
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Series CX
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/moduli_cp2_cc2_cd2/accessori/cavo_collegamento_connettori_angolari.prj},{NB=CS-SC04HB-DA00},{MOD=CS-SC04HB-DA00},{DESCRIZIONE=Cavo costampato},{TIPOCONN=90°},{C=2x M12 D 4 poli maschio},{L=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
cables with angular 90° connectors
Bill of material
CS-SC04HB-DA00
Mod.
CS-SC04HB-DA00
CS-SC04HB-DA00
Description
Moulded cable
Connector type
90°
Connection
2x M12 D 4 poli maschio
Cable length
10.000
10.000
mt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성