카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
7269.235
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/kabelwanne_2he.prj},{NB=7269.235},{BEST=7269.235},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabelwanne, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=mit horizontaler Kabelführung, Kabelwanne},{INFOPAGE=hb34_s676},{HE=2},{VE=1 St.},{GEW=1.160},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-06-04},{CNSETIM40=EC000322}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable tray, 2 U
Bill of material
7269.235
Model No.
7269.235
PDF Catalog
PDF Katalog
Designation 1
Cable tray, 2 U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
with horizontal cable management, cable tray
HE
2
Packs of
1 pc(s).
Weight
1.160
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성