??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2021年1月31日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
明细表
7158.035
型号
PDF 目录
PDF 目录
名称1
Cable management panel, 2U
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
名称3
U
2
Bar depth
55 mm
包装
1个
重量
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型