??
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2021/01/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
Bill of material
7158.035
Model No.
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Cable management panel, 2U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
U
2
Bar depth
55 mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)