??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 gen 2021.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
Bill of material
7158.035
Model No.
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Cable management panel, 2U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
U
2
Bar depth
55 mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD