??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 janv. 2021.
Pièce(s) alternative(s)
Faut-il utiliser à la place l'une des pièces de rechange ?
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable management panel, 2 U - 482,6 mm (19'')
Bill of material
7158.035
Model No.
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Cable management panel, 2U
Designation 2
for 482,6 mm (19") Mounting
Designation 3
U
2
Bar depth
55 mm
Packs of
1 pc(s).
Weight
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-06-04
CNSETIM40
EC000322
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés