카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
5502.115
Rittal
System accessories
Cable routing
Cable routing 482.6 mm (19)''
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/kabelfuehrung/kabelfuehrung_19/kabelfinger_6he.prj},{NB=5502.115},{BEST=5502.115},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Kabelfinger 6 HE},{BEZ2=für TS IT, zur HE bezognene Kabelführung},{VE=14 St.},{INFOPAGE=hb34_s674},{GEW=0.900},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-40-06-04},{CNSECLASS80=27-40-07-03},{CNSETIM40=EC000012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
Cable finger 6 U - for TS IT
Bill of material
5502.115
Model No.
5502.115
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Cable finger 6 U
Designation 2
for TS IT, for U-based cable routing
Packs of
14 pc(s).
Weight
0.900
kg
CNSECLASS51
27-18-06-24
CNSECLASS70
27-40-06-04
CNSECLASS80
27-40-07-03
CNSETIM40
EC000012
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성