??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, A-coded, 8pol, 100°, pin contact
Bill of material
GTM12-A-8-MP-100
Company
GIMOTA
Order number
GTM12-A-8-MP-100
L1
34.7 mm
L9
30.5 mm
D6
15 mm
D13
16 mm
N1
M12x1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD