??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, A-coded, 4pol, 100°, pin contact
Bill of material
GTM12-A-4-MP-100
Company
GIMOTA
Order number
GTM12-A-4-MP-100
L1
34.7 mm
L9
30.5 mm
D6
15 mm
D13
16 mm
N1
M12x1
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей