??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Cable connector M12, A-coded, 4pol, 100°, pin contact
Bill of material
GTM12-A-4-MP-100
Company
GIMOTA
Order number
GTM12-A-4-MP-100
L1
34.7 mm
L9
30.5 mm
D6
15 mm
D13
16 mm
N1
M12x1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD