CAB-2217ATN
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/cab.prj},{NB=CAB-2217ATN},{SC=CAB},{TYPE=Cylindrical hole type},{BTC=1},{CB=A(Outer circle guidance)TN(Engineering plastic injection cage)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T307.1 Level 0},{BM=2217ATN},{D=85},{DD=150},{B=36},{R=2.0},{CR=58.5},{COR=23.6},{LS=3800},{LS1=4800},{DC=94.0},{DB=141.0},{RR=2.0},{WEIGHT=2.48},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAB - Self aligning ball bearings - cylindrical/tapered hole type - standard type
Bill of material
CAB-2217ATN
CNSORDERNO
CAB-2217ATN
CAB-2217ATN
Serial code
CAB
type
Cylindrical hole type
Cylindrical hole type
Bearing type code
1
code-behind
A(Outer circle guidance)TN(Engineering plastic injection cage)
A(Outer circle guidance)TN(Engineering plastic injection cage)
material(Bearing)
SUJ2
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 0
Bearing model
2217ATN
2217ATN
d
85
85
mm
D
150
150
mm
B
36
36
mm
r(min)
2.0
2.0
mm
Rated load Cr (dynamic)
58.5
58.5
KN
Rated load Cor (static)
23.6
23.6
KN
Extreme speed (grease lubrication)
3800
3800
r/min
Extreme speed (oil lubrication)
4800
4800
r/min
Dc(min)
94.0
94.0
mm
Db(max)
141.0
141.0
mm
R(max)
2.0
2.0
mm
weight
2.48
2.48
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성