CAA-638ZZ-JJ
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caazz_caaszz.prj},{NB=CAA-638ZZ-JJ},{SC=CAA},{PC= ZZ(Double sided dust cover)},{TYPE=-JJ},{MATP=SUJ2},{BEARING=638ZZ},{D=8.0},{D1=28},{B=9.0},{R=0.30},{KRPM=28},{CRKN=3.88},{COKN=1.59},{DC=10.0},{DS=12.8},{DBB=26.00},{RR=0.3},{CR=3880},{CO=1590},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAAZZ_CAASZZ - Bearing - deep groove ball bearing - double cover type / miniature
Bill of material
CAA-638ZZ-JJ
CNSORDERNO
CAA-638ZZ-JJ
CAA-638ZZ-JJ
Serial code
CAA
CAA
Post code
ZZ(Double sided dust cover)
type
JJ:(Economic type)
:Standard type
JK:(Imported type)
JJ:(Economic type)
:Standard type
JK:(Imported type)
Material of Pulley
SUJ2
SUJ2
bearing
638ZZ
638ZZ
d
8.0
8.0
mm
D
28
28
mm
B
9.0
9.0
mm
r
0.30
0.30
min
Allowable speed krpm
28
28
CrkN
3.88
3.88
CokN
1.59
1.59
dc
10.0
10.0
min
Ds
12.8
12.8
max
Db
26.00
26.00
max
R
0.3
0.3
max
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성