CAA-6203Z
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caaz.prj},{NB=CAA-6203Z},{SC=CAA},{PC=Z(Single side with dust cover)},{MATP=Standard type},{TYPE=SUJ2},{BEARING=6203Z},{D=17},{D1=40},{B=12},{R=0.6},{KRPM=17},{CR=9.55},{CO=4.80},{DC1=21},{DC=23.5},{DB=36.0},{RR=0.6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAAZ - Single cover type
Bill of material
CAA-6203Z
CNSORDERNO
CAA-6203Z
CAA-6203Z
Serial code
CAA
Post code
Z(Single side with dust cover)
Material of Pulley
Standard type
type
SUJ2
bearing
6203Z
6203Z
d
17
17
mm
D
40
40
mm
B
12
12
mm
r
0.6
0.6
min
Allowable speed krpm
17
17
Basic dynamic load rating
9.55
9.55
KN
Basic static load rating
4.80
4.80
KN
Dc
21
21
min
Dc
23.5
23.5
max
db
36.0
36.0
max
R
0.6
0.6
max
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성