CAA-6204ZZNRP6
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caa6.prj},{NB=CAA-6204ZZNRP6},{SC=CAA},{TYPE=Standard},{BC=6},{PC=ZZNR( double-sided shields with stop grooves)},{MT=SUJ2},{BA=GB/T307.1 Level 6},{BT=6204ZZNR},{D=20},{DD=47},{B=14},{R=1.0},{R1=1.0},{CR=12.80},{COR=6.60},{D1=52.7},{F=1.12},{DA=25},{DAA=27},{DDA=42},{R2=1.0},{DX=53.5},{CX=2.9},{CY=1.2},{AS=14000},{WEIGHT=104},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CAA-6 - Deep groove ball bearings, double-sided shields with stop grooves, standard type
Bill of material
CAA-6204ZZNRP6
CNSORDERNO
CAA-6204ZZNRP6
CAA-6204ZZNRP6
Serial code
CAA
type
Standard
Bearing type code
6
Post-code
ZZNR( double-sided shields with stop grooves)
material(bearing)
SUJ2
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
Bearing type
6204ZZNR
6204ZZNR
Bearing accuracy
P6
d
20
20
mm
D
47
47
mm
B
14
14
mm
r(min)
1.0
1.0
mm
r1(min)
1.0
1.0
mm
Basic Load Rating Cr (Moving)
12.80
12.80
KN
Basic Load Rating Cor (Static)
6.60
6.60
KN
Retaining ring size D1(max)
52.7
52.7
mm
Retaining ring size f
1.12
1.12
mm
da(min)
25
25
mm
da(max)
27
27
mm
DA(max)
42
42
mm
r2(max)
1.0
1.0
mm
Dx(min)
53.5
53.5
mm
Cx(max)
2.9
2.9
mm
Cy(max)
1.2
1.2
mm
Allowable speed
14000
14000
rpm
weight
104
104
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성