CA75CD-d8-h40
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75cd.prj},{NB=CA75CD-d8-h40},{SC=CA75CD},{TYPE=Step type},{MT=A5052},{ST=clear anodizing},{DH7=8},{TOL=+0.015~0},{H=40},{HH=[40:80]},{H1=11.5},{H2=7.5},{L=35},{L1=17},{HH1=21},{D=9.0},{V=10},{SPE=M8},{C=12.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ca75cd - Support bracket for cam bearing follower · stepped type
Bill of material
CA75CD-d8-h40
CNSORDERNO
CA75CD-d8-h40
CA75CD-d8-h40
Serial code
CA75CD
type
Step type
material
A5052
surface treatment
clear anodizing
DH7
8
8
mm
DH7 tolerance
+0.015~0
+0.015~0
mm
H
mm
값 입력 H
mm
cm
inch
ft
확인
h1
11.5
11.5
mm
h2
7.5
7.5
mm
L
35
35
mm
L1
17
17
mm
H1
21
21
mm
d
9.0
9.0
mm
V
10
10
mm
Installation bolt specifications
M8
M8
mm
C
12.0
12.0
mm
P
11.5
11.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성