CA75BB-d8-h15
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca75b.prj},{NB=CA75BB-d8-h15},{SC=CA75BB},{TYPE=Square Shape},{MT=S45C},{ST=Non electrolytic nickel plating},{D=8},{H=15},{H1=[15:35]},{V=12},{D1=10},{D2=5.3},{B=39},{B1=24},{T=5.5},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ca75b - Support bracket for cam bearing follower · square shape
Bill of material
CA75BB-d8-h15
CNSORDERNO
CA75BB-d8-h15
CA75BB-d8-h15
Serial code
CA75BB
CA75BB
type
Square Shape
material
S45C
S45C
surface treatment
Non electrolytic nickel plating
Non electrolytic nickel plating
d
8
8
mm
h
mm
값 입력 H
h
mm
cm
inch
ft
확인
H
22
22
mm
V
12
12
mm
d1
10
10
mm
d2
5.3
5.3
mm
B
39
39
mm
B1
24
24
mm
t
5.5
5.5
mm
INFOTEXT
website
COLOUR
0.75,0.75,0.75,0.00
0.75,0.75,0.75,0.00
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성