CA74CC-d12-h20-1
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca74c_d.prj},{NB=CA74CC-d12-h20-1},{SC=CA74CC},{TYPE=Square Shape},{MT=SUS304},{ST=-},{SHAP=Cylindrical shape},{MT2=SUS440C},{ANNEX=CA60BH},{D=12},{H=20},{DD=32},{H1=[20:45]},{V=12},{D1=11},{D2=6.3},{B=45},{B1=28},{T=6.5},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ca74c_d/ca74c_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA74C_D - Support bracket for cam bearing follower · square shape
Bill of material
CA74CC-d12-h20-1
CNSORDERNO
CA74CC-d12-h20-1
CA74CC-d12-h20-1
Serial code
CA74CC
CA74CC
type
Square Shape
material(support)
SUS304
SUS304
surface treatment(support)
-
-
Shape (camshaft follower)
Cylindrical shape
Cylindrical shape
material(camshaft follower)
SUS440C
SUS440C
annex (camshaft follower)
CA60BH
CA60BH
d
12
12
mm
h
mm
값 입력 H
h
mm
cm
inch
ft
확인
D
32
32
mm
H
31
31
mm
V
12
12
mm
d1
11
11
mm
d2
6.3
6.3
mm
B
45
45
mm
B1
28
28
mm
t
6.5
6.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성