CA74AC-d12-h28
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca74a_b.prj},{NB=CA74AC-d12-h28},{SC=CA74AC},{TYPE=L-type},{MT=SUS304},{ST=-},{SHAPE=Cylindrical shape},{MT2=SUS440C},{ANNEX=CA60BH},{D=12},{H=28},{H1=[28:65]},{DD=32},{V=12},{L=29},{L1=20},{B=48},{B1=31},{D1=6.3},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=ca74a_b/ca74a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA74A - Support bracket for cam bearing follower · L-type
Bill of material
CA74AC-d12-h28
CNSORDERNO
CA74AC-d12-h28
CA74AC-d12-h28
Serial code
CA74AC
CA74AC
type
L-type
material(support)
SUS304
SUS304
surface treatment(support)
-
-
Shape (cam bearing follower)
Cylindrical shape
Cylindrical shape
material(cam bearing follower)
SUS440C
SUS440C
annex(cam bearing follower)
CA60BH
CA60BH
d
12
12
mm
h
mm
값 입력 H
h
mm
cm
inch
ft
확인
D
32
32
mm
H
39.0
39.0
mm
V
12
12
mm
L
29
29
mm
L1
20
20
mm
B
48
48
mm
B1
31
31
mm
d1
6.3
6.3
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성