CA73AA-d10
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca73.prj},{NB=CA73AA-d10},{SC=CA73AA},{TYPE=Spherical shape with inner hexagonal holes on the head},{MT1=SUJ2},{MT2=SPC},{MT3=POM(resin)},{MT4=SCM415},{YS=White},{HD=HV653~800(Vickers hardness)},{PR=-20~50℃},{ANNEX=hex nut(1PCS)},{DH7=10},{TOL1=0~-0.015},{SEALS=No sealing ring},{D=22},{M=M10×1.25},{MM=10},{PITCH=1.250},{S=16.000},{T=5.000},{C=12},{B=13.2},{B1=36.2},{G=12},{H=4},{F=15},{PL1=296},{PL2=220},{PL3=112},{AS=1900},{WEIGHT=36.2},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA73 - Colloidal outer ring cam bearing follower · spherical surface type
Bill of material
CA73AA-d10
CNSORDERNO
CA73AA-d10
CA73AA-d10
Serial code
CA73AA
CA73AA
type
Spherical shape with inner hexagonal holes on the head
material(roller pin)
SUJ2
material(Cage)
SPC
material(outer ring)
POM(resin)
POM(resin)
material(rod end)
SCM415
colour(outer ring)
White
White
hardness(Needle roller/track groove)
HV653~800(Vickers hardness)
Permissible temperature range
-20~50℃
annex
hex nut(1PCS)
dh7
10
10
mm
dh7 tolerance
0~-0.015
0~-0.015
mm
Seals
No sealing ring
D
22
22
mm
M×pitch
M10×1.25
M10×1.25
C
12
12
mm
B
13.2
13.2
mm
B1
36.2
36.2
mm
G
12
12
mm
H
4
4
mm
f(min)
15
15
mm
Permissible load (set to 20000 revolutions)
296
296
N
Permissible load (set to 100000 revolutions)
220
220
N
Permissible load (set to 1 million revolutions)
112
112
N
Allowable speed
1900
1900
rpm
weight
36.2
36.2
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성