CA72AA-d10-D26
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca72.prj},{NB=CA72AA-d10-D26},{SC=CA72AA},{TYPE=Cylindrical head with inner hexagonal hole},{SEALS=with},{MT=MC NYLON},{MT2=SUS440C},{ANNEX=Hexagon nut(SUS304)},{DH7=10},{TOL=0~-0.015},{D=26},{M=M10×1.25},{S=16},{T=5.000},{MM=10},{G=13},{B=18},{B1=13.0},{B2=36},{B3=39.00},{B4=0},{B5=3.5},{B6=1.3},{TOL2=+0.008~0},{C=12},{D1=27.2},{TOL3=+0.2~0},{D2=18.0},{G2=0},{H=5},{AL=630},{AS=1550},{WEIGHT=70},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA72 - Rubber coated cam bearing follower · cylindrical · with retaining ring · resin
Bill of material
CA72AA-d10-D26
CNSORDERNO
CA72AA-d10-D26
CA72AA-d10-D26
Serial code
CA72AA
CA72AA
type
Cylindrical head with inner hexagonal hole
Cylindrical head with inner hexagonal hole
Seals
with
material(packing block)
MC NYLON
material(Cam follower)
SUS440C
SUS440C
annex
Hexagon nut(SUS304)
Hexagon nut(SUS304)
dh7
10
10
mm
dh7 tolerance
0~-0.015
0~-0.015
mm
D
26
26
mm
M
M10×1.25
M10×1.25
G
13
13
mm
B
18
18
mm
B1
13.0
13.0
mm
B2
36
36
mm
B3
39.00
39.00
mm
B4
0
0
mm
B5
3.5
3.5
mm
B6
1.3
1.3
mm
B6 tolerance
+0.008~0
+0.008~0
mm
C
12
12
mm
D1
27.2
27.2
mm
D1 tolerance
+0.2~0
+0.2~0
mm
D2
18.0
18.0
mm
g2
0
0
mm
H
5
5
mm
allowable load
630
630
N
Allowable speed
1550
1550
rpm
weight
70
70
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성