CA71CB-d6-D16
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca71.prj},{NB=CA71CB-d6-D16},{SC=CA71CB},{SHAPE=Cylindrical shape},{TYPE=Spherical shape with internal hexagonal holes on the head},{SEALS=with},{MT1=MC NYLON},{MT2=SUJ2},{ANNEX=Hexagon nut(S45C)},{DH7=6},{TOL=0~-0.012},{D=16},{M=M6×1.0},{MM=6},{PITCH=1.000},{S=10},{T=3.2},{C=11},{B=12},{B1=28},{G=9.0},{G2=0},{B3=0},{H=3},{AL=110},{AS=2200},{WEIGHT=20},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA71 - Rubber coated cam bearing follower · cylindrical/spherical surface type · pressed in type · resin
Bill of material
CA71CB-d6-D16
CNSORDERNO
CA71CB-d6-D16
CA71CB-d6-D16
Serial code
CA71CB
CA71CB
type
Spherical shape with internal hexagonal holes on the head
Spherical shape with internal hexagonal holes on the head
seals
with
material(packing block)
MC NYLON
material(Cam bearing follower)
SUJ2
SUJ2
annex
Hexagon nut(S45C)
Hexagon nut(S45C)
dh7
6
6
mm
dh7 tolerance
0~-0.012
0~-0.012
mm
D
16
16
mm
M
M6×1.0
M6×1.0
C
11
11
mm
B
12
12
mm
B1
28
28
mm
G
9.0
9.0
mm
g2
0
0
mm
B3
0
0
mm
H
3
3
mm
allowable load
110
110
N
Allowable speed
2200
2200
rpm
weight
20
20
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성