CA70AS-50A
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca70a_b.prj},{NB=CA70AS-50A},{SC=CA70AS},{TYPE=Standard type, full roller with inner ring type, cylindrical type},{MT=SUJ2},{D=50A},{DD1=50},{TOL1=0~-0.012},{D1=58},{DD=110},{B=30},{B1=32},{R=1.0},{R1=0.6},{C=96.3},{CO=148},{TS=60.8},{ST=14},{LS=1440},{WEIGTH=1690},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ca70a-b - Standard double row roller bearing follower · cylindrical/spherical surface type · full roller with inner ring type
Bill of material
CA70AS-50A
CNSORDERNO
CA70AS-50A
CA70AS-50A
Serial code
CA70AS
CA70AS
type
Standard type, full roller with inner ring type, cylindrical type
Standard type, full roller with inner ring type, cylindrical type
material
SUJ2
d
50A
50A
d tolerance
0~-0.012
0~-0.012
D1
58
58
mm
D
110
110
mm
D tolerance
0~-0.015
0~-0.015
B
30
30
mm
B1
32
32
mm
r(min)
1.0
1.0
mm
r1(min)
0.6
0.6
mm
Basic Load Rating C
96.3
96.3
KN
Basic Load Rating CO
148
148
KN
Trajectory surface load capacity (cylindrical outer ring)
60.8
60.8
KN
Surface load capacity of trajectory (spherical outer ring)
14
14
KN
Limiting Speeds
1440
1440
rpm
weight
1690
1690
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성