CA64EH-d6-D12
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca64.prj},{NB=CA64EH-d6-D12},{SC=CA64EH},{TYPE=Standard type},{MATP=SUS440C},{DD=6.0},{DDH7T=0/-0.008},{D=12},{MP=M6x1.0},{M=6.0},{C=7},{B=9.5},{B1=21.5},{G=6.0},{CR=2.06},{CR1=0.20},{COR=2.060},{COR1=2.04},{MAL=2.00},{MAL1=2.00},{RAL=1.700},{RAL1=1.700},{LS=1.40},{MTT=226},{H=2.5},{INFOTEXT=website},{HHH1=5.0},{AAA1=10.0},{EEE1=11.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA64 - Cam follower - miniature
Bill of material
CA64EH-d6-D12
CNSORDERNO
CA64EH-d6-D12
CA64EH-d6-D12
Serial code
CA64EH
CA64EH
type
Standard type
Standard type
material quality
SUS440C
SUS440C
d
6.0
6.0
mm
dh7t
0/-0.008
0/-0.008
mm
D
12
12
mm
MxP
M6x1.0
M6x1.0
mm
C
7
7
mm
B
9.5
9.5
mm
B1
21.5
21.5
mm
G
6.0
6.0
mm
Cr steel
2.06
2.06
KN
Cr stainless steel
0.20
0.20
KN
Cor steel
2.060
2.060
KN
Cor stainless steel
2.04
2.04
KN
Maximum allowable load(steel)
2.00
2.00
KN
Maximum allowable load(stainless steel)
2.00
2.00
KN
Rail allowable load(steel)
1.700
1.700
KN
Rail allowable load(stainless steel)
1.700
1.700
KN
Limit speed
1.40
1.40
Krpm
Maximum tightening torque
226
226
N*cm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성