CA62DS-d20-D52
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca62.prj},{NB=CA62DS-d20-D52},{SC=CA62DS},{TYPE=With sealing ring},{MATP=SUJ2},{AP=Circular arc},{DD=20},{DDH7T=0/-0.021},{D=52},{MP=20x1.5},{M=20},{C=24},{B=25.5},{B1=66},{G2=4},{G=22.0},{B3=9},{R=1.5},{F=36},{M1=PT1/8},{M11=6.35},{CR=20.70},{COR=34.80},{MAL=32.10},{RAL=23.2},{LS=4.90},{H=6.0},{INFOTEXT=website},{HHH1=19.0},{AAA1=36.0},{EEE1=41.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA62 - Cam follower - centralized piping type
Bill of material
CA62DS-d20-D52
CNSORDERNO
CA62DS-d20-D52
CA62DS-d20-D52
Serial code
CA62DS
CA62DS
type
With sealing ring
material quality
SUJ2
appearance
Circular arc
Circular arc
d
20
20
mm
dh7t
0/-0.021
0/-0.021
mm
D
52
52
mm
D tolerance
-0.05/0
-0.05/0
mm
MxP
20x1.5
20x1.5
mm
C
24
24
mm
B
25.5
25.5
mm
B1
66
66
mm
g2
4
4
mm
G
22.0
22.0
mm
B3
9
9
mm
r
1.5
1.5
mm
f
36
36
mm
M1
PT1/8
PT1/8
mm
CKN
20.70
20.70
KN
CORKN
34.80
34.80
KN
Maximum allowable load
32.10
32.10
KN
Rail allowable load
23.2
23.2
KN
Limit speed
4.90
4.90
Krpm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성