CA61AH-d20-D52
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca61.prj},{NB=CA61AH-d20-D52},{SC=CA61AH},{DD=20},{DDH7T=0/-0.021},{D=52},{MP=20x1.5},{M=20},{C=24},{B=25.5},{B1=66},{G=22.0},{B3=9},{G2=4},{DD1=8},{H=8.0},{R=1.5},{D1=36.0},{CR=16.7},{COR=29.0},{MAL=32.10},{RAL=8.23},{RAL1=23.20},{LS=2.4},{LS1=2.4},{INFOTEXT=website},{HHH1=19.0},{AAA1=36.0},{EEE1=41.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA61 - Cam follower - Standard
Bill of material
CA61AH-d20-D52
CNSORDERNO
CA61AH-d20-D52
CA61AH-d20-D52
Serial code
CA61AH
CA61AH
type
No sealing ring
No sealing ring
material quality
SUS440C
SUS440C
appearance
cylindrical
cylindrical
d
20
20
mm
dh7t
0/-0.021
0/-0.021
mm
D
52
52
mm
D tolerance
-0.013/0
-0.013/0
MxP
20x1.5
20x1.5
mm
C
24
24
mm
B
25.5
25.5
mm
B1
66
66
mm
G
22.0
22.0
mm
B3
9
9
mm
g2
4
4
mm
d1
8
8
mm
H
8.0
8.0
mm
r
1.5
1.5
mm
D1
36.0
36.0
mm
CKN
16.7
16.7
KN
CORKN
29.0
29.0
KN
Maximum allowable load
32.10
32.10
KN
Rail allowable load
8.23
8.23
KN
Rail allowable load(cylindrical)
23.20
23.20
KN
Limit speed
2.4
2.4
Krpm
Limit speed(No sealing ring
2.4
2.4
Krpm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성