CA60CH-d20-D52
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca60.prj},{NB=CA60CH-d20-D52},{SC=CA60CH},{DD=20},{DDH7T=0/-0.021},{D=52},{MP=M20x1.5},{M=20},{C=24},{B=25.5},{B1=66},{G=22.0},{B3=9},{G2=4},{D1=6},{H=8.0},{R=1.5},{CR=20.70},{COR=34.80},{MAL=32.10},{RAL=8.23},{RAL1=23.20},{LS=4.90},{LS1=7.0},{INFOTEXT=website},{DD2=4},{HHH1=19.0},{AAA1=36.0},{EEE1=41.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 96
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA60 - Cam follower - imported type
Bill of material
CA60CH-d20-D52
CNSORDERNO
CA60CH-d20-D52
CA60CH-d20-D52
Serial code
CA60CH
CA60CH
type
No sealing ring
No sealing ring
material quality
SUS440C
SUS440C
appearance
Circular arc
Circular arc
d
20
20
mm
ddh7t
0/-0.021
0/-0.021
mm
D
52
52
mm
D tolerance
-0.05/0
-0.05/0
mm
MxP
M20x1.5
M20x1.5
mm
C
24
24
mm
B
25.5
25.5
mm
B1
66
66
mm
G
22.0
22.0
mm
B3
9
9
mm
g2
4
4
mm
d1
6
6
mm
H
8.0
8.0
mm
r
1.5
1.5
mm
CKN
20.70
20.70
KN
CORKN
34.80
34.80
KN
Maximum allowable load
32.10
32.10
KN
Rail allowable load
8.23
8.23
Rail allowable load(cylindrical)
23.20
23.20
KN
Limit speed
4.90
4.90
Krpm
Limit speed(No sealing ring
7.0
7.0
Krpm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성