CA41AU-6008ZZ
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca41_asmtab.prj},{NB=CA41AU-6008ZZ},{SC=CA41AU},{LX=Opposite side thin flange type·With retaining ring},{BML=stainless steel},{MFS=SUS304},{RRM=SUS304},{ST=-},{BM=6008},{SR=ZZ},{D=40},{DH7=68},{DH7T=+0.030/0},{B=15},{H=101},{W=79},{V=23},{V1=17},{DH=60},{A=65},{F=54},{M=M10},{M1=10},{NA=},{DHD=74.5},{DHB=2.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca41/assembiles/ca41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 174
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA41 - Opposite side thin flange type - with / without retaining ring
Bill of material
CA41AU-6008ZZ
CNSORDERNO
CA41AU-6008ZZ
CA41AU-6008ZZ
Serial code
CA41AU
CA41AU
type
Opposite side thin flange type·With retaining ring
Opposite side thin flange type·With retaining ring
Bearing material
stainless steel
stainless steel
Material of fixing seat
SUS304
SUS304
Retaining ring material
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
Bearing model
6008
6008
seal ring
ZZ(Double cover type)
VV(Non contact rubber sealing ring)
DD(Contact rubber sealing ring)
ZZ(Double cover type)
VV(Non contact rubber sealing ring)
DD(Contact rubber sealing ring)
d
40
40
mm
DH7
68
68
mm
DH7T
+0.030/0
+0.030/0
B
15
15
mm
H
101
101
mm
W
79
79
mm
V
23
23
mm
dh
60
60
mm
A
65
65
mm
F
54
54
mm
M
M10
M10
NA
nothing
NA:No bearing, retaining ring
nothing
NA:No bearing, retaining ring
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성