CA36FF-623ZZ-L20
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca36_asmtab.prj},{NB=CA36FF-623ZZ-L20},{SC=CA36FF},{TYPE=Square flange type-L size designation type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=Spring steel},{ST=Blackening},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca36/assembiles/ca36_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA36 - 双轴承法兰型-无挡圈(L尺寸选择型)
明细表
CA36FF-623ZZ-L20
型号
CA36FF-623ZZ-L20
CA36FF-623ZZ-L20
系列码
CA36FF
CA36FF
类型
方法兰型·L尺寸指定型
方法兰型·L尺寸指定型
轴承材质
钢
钢
固定座材质
S45C
S45C
挡圈材质
弹簧钢
弹簧钢
固定座表面处理
发黑
发黑
轴承型号
623
624
605
625
606
626
678
698
608
628
6700
6800
6900
6000
6200
6701
6801
6901
6001
6201
6702
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6704
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
678
698
608
628
6700
6800
6900
6000
6200
6701
6801
6901
6001
6201
6702
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6704
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
密封圈
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
ZZ(双盖式)
DD(接触式橡胶密封圈)
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
d
3
mm
DH7
10
mm
DH7公差
+0.015/0
B
4
mm
H
33
mm
W
16
mm
V
7
mm
dh
7
mm
D1g7
14
mm
D1g7公差
-0.006/-0.024
P.C.D.
24
mm
K
27
mm
A
24
mm
F
0
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
h1
3.1
mm
NA追加工
无
NA:不装配轴承
无
NA:不装配轴承
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型