??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA34 - Double bearing flange type - with retaining ring
Bill of material
CA34FF-623ZZ-L20
CNSORDERNO
Serial code
type
Bearing material
Material of fixing seat
Retaining ring material
surface treatment
Bearing model
seal ring
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7T
+0.015/0
B
4 mm
V1
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
7 mm
dh
7 mm
D1g7
14 mm
D1g7t
-0.006/-0.024
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
h1
3.1 mm
NA
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей