??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 13
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA34 - 双轴承法兰型-带挡圈(L尺寸选择型)
明细表
CA34FF-623ZZ-L20
型号
系列码
类型
轴承材质
固定座材质
挡圈材质
固定座表面处理
轴承型号
密封圈
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7公差
+0.015/0
B
4 mm
V1
2.65 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
7 mm
dh
7 mm
D1g7
14 mm
D1g7公差
-0.006/-0.024
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
h1
3.1 mm
NA追加工
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型