CA33FN-623ZZ-L20
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca33_asmtab.prj},{NB=CA33FN-623ZZ-L20},{SC=CA33FN},{TYPE=Square flange type-L size selection type},{BML=SUJ2},{MFS=S45C},{RRM=SUS304},{ST=plate with nickel},{BM=623},{SR=ZZ},{L=20},{NA=},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca30-ca48/ca33/assembiles/ca33_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA33 - Double bearing flange type - with retaining ring
Bill of material
CA33FN-623ZZ-L20
CNSORDERNO
CA33FN-623ZZ-L20
CA33FN-623ZZ-L20
Serial code
CA33FN
CA33FN
type
Square flange type-L size selection type
Square flange type-L size selection type
Bearing material
SUJ2
SUJ2
Material of fixing seat
S45C
S45C
Retaining ring material
SUS304
SUS304
surface treatment
plate with nickel
plate with nickel
Bearing model
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
623
624
605
625
606
626
698
608
628
6800
6900
6000
6200
6801
6901
6001
6201
6802
6902
6002
6202
6903
6003
6203
6804
6904
6004
6204
6805
6905
6005
6205
6806
6906
6006
6206
6007
6207
6008
6208
seal ring
ZZ(Double cover type)
DD(Contact rubber sealing ring)
ZZ(Double cover type)
DD(Contact rubber sealing ring)
L
20
30
20
30
mm
d
3
mm
DH7
10
mm
DH7T
+0.015/0
B
4
mm
V1
2.65
mm
H
33
mm
W
16
mm
V
7
mm
dh
7
mm
D1g7
14
mm
D1g7t
-0.006/-0.024
P.C.D.
24
mm
K
27
mm
A
24
mm
F
0
mm
d1
6.5
mm
d2
3.5
mm
h1
3.1
mm
NA
nothing
NA:No bearing, retaining ring
nothing
NA:No bearing, retaining ring
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성