??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA31 - Standard flange type - non retaining ring type
Bill of material
CA31FN-623ZZ
CNSORDERNO
Serial code
type
Bearing material
Material of fixing seat
surface treatment
Bearing model
seal ring
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7T
+0.015/0
B
4 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
6.0 mm
dh
7 mm
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
M
M4
d1
6.5 mm
h1
3.4 mm
NA
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés