??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA31 - 标准法兰型-无挡圈型
明细表
CA31FN-623ZZ
型号
系列码
类型
轴承材质
固定座材质
表面处理
轴承型号
密封圈
d
3 mm
DH7
10 mm
DH7公差
+0.015/0
B
4 mm
H
33 mm
W
16 mm
V
6.0 mm
dh
7 mm
P.C.D.
24 mm
K
27 mm
A
24 mm
F
0 mm
M(粗牙螺纹)
M4
d1
6.5 mm
h1
3.4 mm
NA追加工
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型