CA26DB-PB14
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26db.prj},{NB=CA26DB-PB14},{SC=CA26DB},{TYPE=Normal series},{MT=GCr15},{ST=quench},{MT2=copper},{MT3=carbon steel},{SPE=PB14},{D=14},{DD=34},{D1=25.400},{D2=16.9},{B=13.50},{B1=19},{ANGLE=16},{CR=17.0},{COR=40.0},{WEIGHT=84.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca26db/ca26bd_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA26DB-1 - Radial Joint Bearing · Outer Ring Sliding Surface with Protective Layer · Normal Series (PB...)
Bill of material
CA26DB-PB14
CNSORDERNO
CA26DB-PB14
CA26DB-PB14
Serial code
CA26DB
type
Normal series
material(Inner ring)
GCr15
Surface treatment (inner ring)
quench
material(Outer ring)
copper
material(Steel ring)
carbon steel
Bearing specifications
PB14
PB14
d
14
14
mm
D
34
34
mm
D1
25.400
25.400
mm
D2
16.9
16.9
mm
B
13.50
13.50
mm
B1
19
19
mm
β°≈
16
16
mm
Basic rated load Cr (dynamic)
17.0
17.0
KN
Basic rated load Cor (static)
40.0
40.0
KN
WEIGHT
84.0
84.0
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성