CA26BB-GE200E
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26bb.prj},{NB=CA26BB-GE200E},{SC=CA26BB},{TYPE=Normal Series · Outer Ring Single Seam Type},{MT1=bearing steel},{HT=quench},{MT2=bearing steel},{HT2=quench},{BS=GE200E},{D=200},{D1=212},{DD=290},{B=100},{B1=130},{ANGLE=7},{CR=2120},{COR=10600},{WEIGHT=28.00},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca26bb/ca26bb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA26BB - Radial Joint Bearing · Outer Ring Single Slot Type · Normal Series (GEG... E/GEG... ES-2RS)
Bill of material
CA26BB-GE200E
CNSORDERNO
CA26BB-GE200E
CA26BB-GE200E
Serial code
CA26BB
type
Normal Series · Outer Ring Single Seam Type
material(Outer ring)
bearing steel
Heat treatment (outer ring)
quench
material (inner ring)
bearing steel
Heat treatment (inner ring)
quench
Bearing specifications
GE200E
GE200E
d
200
200
mm
D1(min)
212
212
mm
D
290
290
mm
B
100
100
mm
B1
130
130
mm
(β/2)°≈
7
7
Rated load (dynamic load)
2120
2120
KN
Rated load (static load)
10600
10600
KN
weight
28.00
28.00
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성