CA26AB-GEG200E
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca26ab.prj},{NB=CA26AB-GEG200E},{SC=CA26AB},{TYPE=Medium Series · Outer Ring Single Seam Type},{MT1=bearing steel},{HT=quench},{MT2=bearing steel},{HT2=quench},{BS=GEG200E},{D=200},{D1=220},{DD=320},{B=100},{B1=165},{ANGLE=15},{CR=2320},{COR=11600},{WEIGHT=45.28},{INFOTEXT=website},{DM=A},{PPATH=ca26ab/cd26ab_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA26AB - Radial Joint Bearing · Outer Ring Single Slot Type · Medium Series (GEG... E/GEG... ES-2RS)
Bill of material
CA26AB-GEG200E
CNSORDERNO
CA26AB-GEG200E
CA26AB-GEG200E
Serial code
CA26AB
type
Medium Series · Outer Ring Single Seam Type
material(Outer ring)
bearing steel
Heat treatment (outer ring)
quench
material (inner ring)
bearing steel
Heat treatment (inner ring)
quench
Bearing specifications
GEG200E
GEG200E
d
200
200
mm
D1(min)
220
220
mm
D
320
320
mm
B
100
100
mm
B1
165
165
mm
(β/2)°≈
15
15
Rated load (dynamic load)
2320
2320
KN
Rated load (static load)
11600
11600
KN
weight
45.28
45.28
kg
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성