CA21AZ-M16A
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca21_asmtab.prj},{NB=CA21AZ-M16A},{SC=CA21AZ},{TYPE=Right hand thread},{MATP=kirsite},{MATP1=carbon steel},{MATP2=rubber},{M=16A},{L=84},{MM=M16x1.5},{D=22.0},{D1=27},{D2=44},{D4=39},{L1=64},{L2=34},{L3=8.0},{W=22},{DD=16},{D3=22},{A=79.5},{A1=60},{A2=23.5},{A3=23},{B=19},{DQ=22.225},{AG=30},{PK=26900},{CS=36400},{INFOTEXT=website},{PPATH=ca21/../ca21/assembiles/ca21_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA21 - Plain bearing L-type
Bill of material
CA21AZ-M16A
CNSORDERNO
CA21AZ-M16A
CA21AZ-M16A
Serial code
CA21AZ
CA21AZ
type
Right hand thread
Right hand thread
Material of Pulley(Fixed seat)
kirsite
Material of Pulley(handle)
carbon steel
Material of Pulley(Rubber sleeve)
rubber
M
16A
16A
mm
L
84
84
mm
M
M16x1.5
M16x1.5
mm
D
22.0
22.0
mm
D1
27
27
mm
D2
44
44
mm
L1
64
64
mm
L2
34
34
mm
L3
8.0
8.0
mm
W
22
22
mm
d
16
16
mm
(D3)
22
22
mm
a
79.5
79.5
mm
a1
60
60
mm
a2
23.5
23.5
mm
a3
23
23
mm
B
19
19
mm
Spherical diameter φ
22.225
22.225
mm
Allowable inclination angleβ
30
30
°
Yield point strength Pk
26900
26900
N
Static load capacity radial Cs
36400
36400
N
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성