??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA16 - Externally threaded bearing
Bill of material
CA16AU-D6-L4
CNSORDERNO
Serial code
type
Material of Pulley(bearing)
Material of Pulley(shaft)
stainless steel
D
mm
L
mm
Thread type
M3 mm
B
2.5 mm
d
3.0 mm
a
1.0 mm
G
1.5 mm
Use bearings
673ZZ
io
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей