CA16AU-D6-L4
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca16.prj},{NB=CA16AU-D6-L4},{SC=CA16AU},{TYPE=Standard type},{MATP1=stainless steel},{MATP2=stainless steel},{D=6},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA16 - Externally threaded bearing
Bill of material
CA16AU-D6-L4
CNSORDERNO
CA16AU-D6-L4
CA16AU-D6-L4
Serial code
CA16AU
CA16AU
type
Standard type
Standard type
Material of Pulley(bearing)
stainless steel
stainless steel
Material of Pulley(shaft)
stainless steel
D
6
7
8
9
13
16
19
22
26
30
32
35
37
47
52
6
7
8
9
13
16
19
22
26
30
32
35
37
47
52
mm
L
4
4
mm
Thread type
M3
mm
B
2.5
mm
d
3.0
mm
a
1.0
mm
G
1.5
mm
Use bearings
673ZZ
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성