??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
CA16 - 外螺纹轴承
明细表
CA16AU-D6-L4
型号
系列码
类型
材质(轴承)
材质(轴)
不锈钢
D
mm
L
mm
M(粗牙螺纹)
M3 mm
B
2.5 mm
d
3.0 mm
a
1.0 mm
G
1.5 mm
使用轴承
673ZZ
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型