??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA14-CA15 - External thread type R
Bill of material
CA14DB-d3-D12
CNSORDERNO
Serial code
type
hardness
colour
Material of Pulley(Coating material)
Bearing material
Shaft material
SUS303
d
mm
D
mm
shape
A
Thread type
M3 mm
F
mm
BB
3 mm
D1
7 mm
B1
0 mm
r
0.10 min
G
1.5 mm
R
5 mm
Allowable load
Use bearings
683ZZ
io
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей