CA14DB-d3-D12
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca14_ca15.prj},{NB=CA14DB-d3-D12},{SC=CA14DB},{TYPE=Standard external thread type},{HN=Shaw A90},{CO=gray},{MATP1=Electro polyurethane},{MATP2=SUJ2},{MATP3=SUS303},{D=3},{DD=12},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
CA14-CA15 - External thread type R
Bill of material
CA14DB-d3-D12
CNSORDERNO
CA14DB-d3-D12
CA14DB-d3-D12
Serial code
CA14DB
CA14DB
type
Standard external thread type
Standard external thread type
hardness
Shaw A90
Shaw A90
colour
gray
gray
Material of Pulley(Coating material)
Electro polyurethane
Electro polyurethane
Bearing material
SUJ2
SUJ2
Shaft material
SUS303
d
3
4
5
6
8
10
15
3
4
5
6
8
10
15
mm
D
12
12
mm
shape
A
Thread type
M3
mm
F
4
4
mm
BB
3
mm
D1
7
mm
B1
0
mm
r
0.10
min
G
1.5
mm
R
5
mm
Allowable load
34.0
34.0
Use bearings
683ZZ
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성